Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Rotary Motion Components M30

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Gaffelfästen med sprint

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • Material: Stål 1.0718 (11SMnPb30k), förzinkat (silverfärgat)
  • Rostfritt stål (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Kraftigt länkhuvud - hane

Dessa kraftiga länkhuvuden, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Består av en gängad tapp, hane, i ena änden och ett inbyggt sfäriskt glidlager i den andra. Det sfäriska glidlagret medger vinkelförskjutning och klarar radiella och axiella laster, perfekt där flexibilitet och lastförmåga krävs.

Kulan i länkhuvudets ände förflyttar sig på en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Med denna utformning får man en underhållsfri länkände. Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och förebygga skador.

Det är gängat mot den motsvarande komponenten. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.

  • Perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
  • Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass: