För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.
De här distanserna används för att överbrygga mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till. Med dem får man rätt mellanrum passning mot komponenter som kanske inte är helt vinkelräta eller parallella.
De åstadkommer en öppning eller ett avstånd och förbättrar tillämpningens prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Bidrar till jämn fördelning av laster och tryck, minskar risken för påfrestningskoncentration och för tidigt slitage, och är avgörande i tillämpningar med vibrationer eller rörelser.
Lätta att installera och används ofta i tunga tillämpningar, exempelvis där fordon, industriella maskiner och elektriska anordningar ingår.
De här finjusteringsanordningarna arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan enkelt ändras med mycket små modifieringar för optimal prestanda och önskade resultat.
Tillhandahåller rörelsestabilitet och reproducerbarhet. Efter justering bibehålls dess position, vilket garanterar stabilitet under arbetet. Detta är särskilt kritiskt när vibrationer, externa tryck eller temperaturändringar kan påverka placeringen. Används ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicintekniska produkter.
Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.
De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.
När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Dessa inställningsverktyg för tätningspluggar i metriska storlekar är utformade för att effektivt använda tätningspluggar i olika tillämpningar. De bidrar till bättre tätning genom att minska läckage av luft eller föroreningar.
Tätningspluggarna passas in ett borrat hål, och expanderkulan trycks in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsmaterialet och pluggar igen och tätar hålet permanent. Kulan hålls på plats. Gängning, brotschning eller maskinbearbetning av O-ringen behövs inte, bara tejp eller tätning.
I sortimentet finns handverktyg och pneumatiska verktyg för att passa olika installationer. Innan tryck anläggs, kolla att kulan sitter ordentligt och korrekt. Används ofta i tillämpningar med pneumatik, hydraulik, fluidteknik, fordon, industriell verksamhet och ventiler.
Dessa inställningsverktyg för tätningspluggar i tum-storlekar är utformade för att effektivt använda tätningspluggar i olika tillämpningar. De bidrar till bättre tätning genom att minska läckage av luft eller föroreningar.
Tätningspluggarna passas in ett borrat hål, och expanderkulan trycks in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsmaterialet och pluggar igen och tätar hålet permanent. Kulan hålls på plats. Gängning, brotschning eller maskinbearbetning av O-ringen behövs inte, bara tejp eller tätning.
I sortimentet finns handverktyg och pneumatiska verktyg för att passa olika installationer. Innan tryck anläggs, kolla att kulan sitter ordentligt och korrekt. Används ofta i tillämpningar med pneumatik, hydraulik, fluidteknik, fordon, industriell verksamhet och ventiler.
Cylindrarna är utformade för att dämpa stötar och absorbera och fördela vibrationer och därmed minska påverkan på omgivande utrustning och strukturer.
Genom att effektivt dämpa vibrationer bidrar vibrationsdämpande cylindrar till bättre prestanda, tillförlitlighet och livslängd hos utrustningen. Dessutom bidrar cylindrarnas dämpande egenskaper till att minimera ljudet som skapas av vibrationer, och man får en lugnare och mer behaglig arbetsmiljö.
De ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning och ska bara användas i axiella eller radiala riktningar. De används ofta i maskiner, kompressorer, luftkonditioneringsenheter och lättare teknisk utrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.