Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Gummi Tätningsringar

 (7 Produktserier)

Lista Rutnät

Packningar med bricka

Självcentrerande packningar med bricka används ofta där hydraulvätskor och pneumatiska oljor förekommer. De är ett idealiskt alternativ för underhåll, reparation och drift.

Packningar med bricka används vanligtvis med skruvar och bultar. Brickan är tillverkad av stål och levereras med en O-ringstätning av gummi som passar inom brickans innerdiameter. Denna kombination av bricka och tätning hjälper till att säkerställa en vattentät montering.

Kunder har möjlighet att köpa en sats som innehåller ett urval av storleksalternativ som är lämpliga för BSP eller metriska gängor. Detta säkerställer snabb och enkel åtkomst till lämpliga storlekar. Alternativt kan kunder köpa enskilda delar, i den gängtyp och specifika storlek som krävs.

  • Brickans material: Mjukt stål
  • Tätningens material: Nitril NBR 80
  • Tätningens färg: svart

Ring Seal Clamps

This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.

Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.

These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.

  • Materials: FKM, EPDM, VMQ
  • Colours: Blue, Black
  • FDA-compliant




Serienummer: SRV0054, SRV0053, SRV0052, SRV0048, SRV0047, SRV0046

Satser med tätningsringar - D-ring

Vårt stora utbud av D-ringar och satser med D-ringar finns för tätning i hydraul- och tryckluftstillämpningar



Serienummer: SR6159

Satser med tätningsringar - O-ring

Vårt stora utbud av O-ringar och satser med O-ringar finns tillgängligt för tätning i hydrauliska och tryckluftstillämpningar, och innefattar både metriska och imperial-storlekar.

Series Code: SR6160, SR6155, SR6154, SR6152, SR6151, SR6150

Skarvningssats för tätningsring och O-ringstråd

Skarvningssats för tätningsring och O-ringstråd eliminerar behovet av stora lager av O-ringar. Tråden kan kapas till önskad längd för att skapa O-ringar i alla storlekar direkt på plats.



Serienummer: SR6153

Tätningsringar - Metriska

Vårt stora utbud av O-ringar och satser med O-ringar finns för tätning i hydraul- och tryckluftstillämpningar, och innefattar både metriska och europeiska metriska storlekar



Serienummer: SR6159

Tätningsringar - O-ring

Vårt stora utbud av O-ringar och satser med O-ringar finns tillgängligt för tätning i hydrauliska och tryckluftstillämpningar, och innefattar både metriska och imperial-storlekar.



Serienummer: SR6151, SR6150, SR6160, SR6152, SR6155, SR6154