Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Universalkopplingar

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Enkla universalkopplingar

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Teleskopiska universalkopplingar

I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.

De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.

Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Överför vridmoment och modifierar längd, och anpassar sig samtidigt till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar.
  • Böjningsvinkel per led är max 45 .
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: Stål Serienummer: SRR3680