För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506
Genomskinliga klaffgångjärn av plast eller platta gångjärn används där skruvhålen och vinklingen inte utsätts för belastning.
Klaffgångjärn med hangängad insats passar bäst för dörrar som monterats i nivå med karmen. Denna serie, kallas även Ytmonterade gångjärn eller flaggångjärn, finns i olika material och stiftstorlekar för att kunna användas i de flesta tillämpningar.
Serienummer: SR5330
Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.
Serienummer: SR1817
Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.