Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rektangulär Dörrstopp Ytskydd

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Hylsfötter

Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5795

Rörfötter

Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.

I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och nylon
  • Färger: svart och vit
  • Former: rektangulära och runda
  • Centrumstift, alternativ.


Serienummer: SR1503

Självhäftande buffertar

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Tryckmonterade fötter

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573

Vidhäftande glidfötter

Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.

  • Former: rektangulär, rund och fyrkantig
  • Färg: grå.


Serienummer: SR1461