Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การล็อค สวมพอดี

 (118 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

จุกปิดปลายท่อแบบมีสัน

จุกปลายท่อเป็นวิธีการปิดผนึกท่อกลมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งานรวมถึงการปิดอย่างมั่นคงแข็งแรงสำหรับท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติก ปิดท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติกอย่างมั่นคงแข็งแรง

จุกปิดแบบดึง

เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม

จุกป้องกันคู่ขนาน

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

จุกมีบ่า

จุกปลอกของเราเป็น LDPE สีส้ม มีดีไซน์ที่เป็นต๊าปในตัว ผนังที่หนาของจุกปลอกทำให้มีความทนทานสูง

จุกยูเนียน Banjo

จุกยูเนี่ยน Banjo ของเราที่นำเสนอใน LDPE สีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับในการป้องกันสิ่งสกปรกและความชื้นเข้า พอดีกับยูเนี่ยน Banjo DIN 7642 B/E มาพร้อมกับฝาครอบมีแถบหรือไม่มีแถบใดๆ

จุกระบาย

รูระบายสำหรับพัดลมทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และชิ้นส่วนระบายความร้อน

จุกสายยางแบบแถบดึงตรงกลาง

จุกอุดท่อมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้ถอดได้ง่าย จุกอุดท่อมีแถบดึงเหมาะสำหรับการเสียบท่อไฮดรอลิกและมีสันที่ให้ความพอดีโดยไม่ต้องยืดสายยาง วัสดุมีค่าแรงตึงที่แข็งแกร่ง แข็งแรง และความยืดหยุ่นสูง

จุกเดี่ยว

จุกเดี่ยวมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครด้วยใบมีดที่ล็อกอย่างแน่นหนาเมื่อดันเข้าไปในรูเกลียวและบิด จุกแต่ละอันใช้งานได้กับขนาดและรูปแบบของเกลียวที่หลากหลาย และถอดออกได้ง่ายด้วยการคลายเกลียวของจุกออกจากเกลียว

จุกเปล่ารูปโดม

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

จุกเปล่าอุดสายเคเบิลแบบกดเข้า

จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

จุกเปล่าแบบสวมใส่พอดี

จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

จุกแบบกด

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

จุกแบบดึงจุดศูนย์กลาง

จุกมีแถบดึงที่ศูนย์กลางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อขนาดเป็นกางเกงรัดรูป แถบยาวพอที่จะใช้กับถุงมือเมื่อจำเป็น

จุกแบบมีแถบดึงด้านข้าง

จุกมีแถบดึงด้านข้างป้องกันส่วนประกอบแบบเกลียวหรือแบบธรรมดาและมีแถบดึงด้านข้างเพื่อการถอดออกอย่างรวดเร็ว การออกแบบที่เรียวเล็กช่วยให้แต่ละขนาดพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้หลายขนาดในขณะที่ทนต่อสารเคมีและสารปนเปื้อน

จุกแหวนปิดคลุม

จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว

จุกโล่ง

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

จุกไม่มีปีก

จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย

ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ

ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง

  • วัสดุ: ยางซิลิโคน 600F (316C) และ EPDM 425F (218C)
  • สี: สีธรรมชาติและดำ
  • ความแข็ง: ดูโรมิเตอร์ (Shore A) 55 + 5

ตัวจุก

จุกเปล่าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง ทนต่อระดับอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสและ + 135 องศาเซลเซียส

ตัวป้องกันผิวหน้า - ทรงกระบอก

ตัวปกป้องหน้าที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดปกป้องหน้าแปลนจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย

รูปทรงสอบช่วยให้ติดเข้ากับปลอกชิ้นงานท่อ ทำให้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการติดตั้ง ทำจากวัสดุทนทาน และเหมาะกับหน้าแปลนมาตรฐาน DIN และ ANSI

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน
  • สี: เหลือง

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า

แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี

ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: น้ำเงินและแดง

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า

แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง

แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: เหลือง

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, บานพับล็อคด้านบน

แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ

สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน

ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ

แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ

แคลมป์สายเคเบิลที่มีล็อคแบบบานพับด้านบนเหมาะสำหรับการเดินสายและการยึดชุดสายเคเบิลที่ปลอดภัย

วิธีติดตั้ง
สายเคเบิลจะถูกใส่ไว้ที่กึ่งกลางของแคลมป์ จากนั้นจะวางบานพับด้านบนไว้เหนือสายเคเบิล จากนั้นใส่ขาของข้อรัดเข้าไปในสองรู ยึดด้านบนด้วยสกรูต๊าปเกลียวสองตัว ในขณะที่ขันสกรู ขาของแคลมป์จะขยายออกและยึดแคลมป์ไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด

คุณสามารถปรับบานพับด้านบนได้ ดังนั้นจึงสามารถปลดออกได้ง่ายเพียงแค่ถอดสกรูออก ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษา การถอด และการเดินสายชุดสายเคเบิล

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตราฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2

  • จาก 5