Malzeme, satış noktası vitrinleri oluşturmaktan yeni bir elektrik kabini imaline kadar tüm projelerin başarısını riske atabilir. Çeşitli malzemelerden üretilmiş bağlantı elemanlarının varlığı uygulamanız için kusursuz onarma çözümünü seçmenizi güçleştirebilir.
Ürün gamımız özel uygulamanızı ve ortamınızı temel alarak doğru bağlantı malzemesini seçmeniz için öneriler sunmaktadır.
İster; pul, mesafe burcu, vida, somun, perçin ya da başka bir bağlantı parçası, arıyor olun, aşağıdaki tablo projeniz için en uygun seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır.
Malzeme | Isıl Denge |
Güç |
Mekanik |
Darbe Direnci |
Morötesi |
Asit/Alkali Direnci |
Hava Koşullarına |
Isıya Direnç |
Aleve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naylon | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük |
Düşük |
PP | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük |
Düşük |
PVDF |
Yüksek |
Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Yüksek |
Polikarbonat |
Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek |
Düşük |
POM | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek |
Düşük |
TPE | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük |
Düşük |
Peek © | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Yüksek |
Satış Noktası ve Vitrin - Polikarbonat şeffaf görüntüsünün yanı sıra güçlü yapısıyla bu sektör için çok önemli bir malzemedir.
İlaç - Polipropilen (PP) birçok kimyasala yüksek direnç gösterir, başka PP bileşenlerine kolay kaynaklanma özelliğiyle çok yönlülük sunar.
Elektrik - Yüksek ısıl dengesi, sıcağa ve aleve direnciyle, PVDF faal bir elektrik uygulaması veya elektrik kabininde kullanılmaya uygundur.
Petrol ve Gaz - Çoğunlukla hareketli ve uçucu bir uygulamada, PEEK® bağlantı elemanları yüksek çekme direnci ve aleve dayanıklılık sunar, 180°C'ye kadar ısılarda sürekli kullanıma uygundur.
Otomotiv ve İmalat - Mekanik dirence sahip, dayanıklı Naylon bağlantı elemanları metal eşdeğerlerine kıyasla daha hafif ve daha ucuz bir seçenek oluşturur. İlave mor ötesi direnci için, PVDF bileşenleri daha uygun olacaktır.