Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Gaz Tüpü Tapaları

 (5 Ürün grupları)

Gaz Tüpü Vana Kapakları yabancı madde ve kir girişine karşı koruma sağlamayı garanti eder. LDPE ile imal edilen kurcalama kanıtlayıcı bu kapaklar havalandırma kanatçığıyla beraber de sunulur. Gaz sızıntıların önleyen siyah LDPE'den imal edilmiş LPG Gaz Kapakları sunuyoruz. Bu kapaklar sıkı sızdırmazlık sağlar ve aşırı sıcaklık ve diğer unsurların oluşturduğu baskı karşısında iyi performans gösterir.
Liste Kılavuz

Genleşme Sızdırmazlık Tapası- Metric

Metrik boyutlu genleşme sızdırmazlık tapaları, açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmış olup toz, nem, hava ve gaz girişini önler.

Genişletici bilye, tapa kılıfına yerleştirilir. Tapa bilyesinin oluklu ayrı contaları gövdeye itilir. Bilye, düz havşa omuza bastırıldığında yerinde kalır.

O-Halka oluklarında kılavuz açma, rayba çekme ve işleme veya bant ya da conta kullanılmasına gerek olmadığından kolay takılır. Akışkan güç sistemleri, pnömatik veya hidrolik sistemler, endüstriyel ya da valfler gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmıştır.
  • Toz, nem, hava ve gaz girişini önler.
  • Akışkan güç sistemleri ve pnömatik sistemler gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Seri Kodu: SRP0190

Genleşme Sızdırmazlık Tapası- İnç

İnç boyutlu genleşme sızdırmazlık tapaları, açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmış olup toz, nem, hava ve gaz girişini önler.

Genişletici bilye, tapa kılıfına yerleştirilir. Tapa bilyesinin oluklu ayrı contaları gövdeye itilir. Bilye, düz havşa omuza bastırıldığında yerinde kalır.

O-Halka oluklarında kılavuz açma, rayba çekme ve işleme veya bant ya da conta kullanılmasına gerek olmadığından kolay takılır. Akışkan güç sistemleri, pnömatik veya hidrolik sistemler, endüstriyel ya da valfler gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmıştır.
  • Toz, nem, hava ve gaz girişini önler.
  • Akışkan güç sistemleri ve pnömatik sistemler gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Seri Kodu: SRP0192, SRP0191

LPG Tapaları

LPG Plugs are designed for the LPG sector. It shuts LP gas cylinders, avoiding hazardous gas leaks. Used for secure, effective sealing, tamper-proofing, and shipping. Complies with LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.

  • Intended to give a wise and effective solution for closing LP Gas cylinders and preventing harmful gas leakage.
  • Complies with the LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2
  • Used in industrial, automotive, and logistical applications.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SRF0078

Sızdırmazlık Tapaları için Ayar Aletleri - Metrik

Metrik için Genleşme Sızdırmazlık Tapası Kurulum Araçları, çeşitli uygulamalarda contalı tapaların etkili bir şekilde kurulumuna yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Hava veya kirletici sızıntısını azaltarak daha iyi contalamaya katkıda bulunurlar.

Sızdırmazlık tapaları, açılmış bir deliğe yerleştirilir ve genişletici bilye, tapa kılıfına yerleştirilir. Tapa bilyesinin oluklu ayrı contaları, deliği kalıcı olarak tıkamak ve contalamak için gövde malzemesine bastırılır. Bilye yerinde tutulur. O-Halka oluklarında diş açma, rayba çekme ve işleme gerekmez. Sadece bant ya da conta yeterlidir.

Ürün yelpazesi, çeşitli kurulumlarda el aleti ve hava makine çeşitleri olarak sunulmaktadır. Basınç uygulamadan önce, lütfen bilyenin tamamen oturduğundan emin olun. Pnömatik, hidrolik, akışkan güç, otomotiv, endüstriyel ve valf uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Hava veya kirletici sızıntısını azaltarak daha iyi contalamaya katkıda bulunurlar.
  • Çeşitli kurulumlarda el aleti ve hava makine çeşitleri olarak sunulmaktadır.
  • Pnömatik, hidrolik, akışkan güç, otomotiv, endüstriyel ve valf uygulamalarında kullanılır.
  • Metrik boyutları için.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRP0193

Sızdırmazlık Tapaları için Ayar Aletleri - İnç

İnç için Genleşme Sızdırmazlık Tapası Kurulum Araçları, çeşitli uygulamalarda contalı tapaların etkili bir şekilde kurulumuna yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Hava veya kirletici sızıntısını azaltarak daha iyi contalamaya katkıda bulunurlar.

Sızdırmazlık tapaları, açılmış bir deliğe yerleştirilir ve genişletici bilye, tapa kılıfına yerleştirilir. Tapa bilyesinin oluklu ayrı contaları, deliği kalıcı olarak tıkamak ve contalamak için gövde malzemesine bastırılır. Bilye yerinde tutulur. O-Halka oluklarında diş açma, rayba çekme ve işleme gerekmez. Sadece bant ya da conta yeterlidir.

Ürün yelpazesi, çeşitli kurulumlarda el aleti ve hava makine çeşitleri olarak sunulmaktadır. Basınç uygulamadan önce, lütfen bilyenin tamamen oturduğundan emin olun. Pnömatik, hidrolik, akışkan güç, otomotiv, endüstriyel ve valf uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Hava veya kirletici sızıntısını azaltarak daha iyi contalamaya katkıda bulunurlar.
  • Çeşitli kurulumlarda el aleti ve hava makine çeşitleri olarak sunulmaktadır.
  • Pnömatik, hidrolik, akışkan güç, otomotiv, endüstriyel ve valf uygulamalarında kullanılır.
  • İnç boyutları için.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRP0193