Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Doğrusal Taşıyıcılar

 (11 Ürün grupları)

Doğrusal taşıyıcılar, doğrusal yollar boyunca düzgün ve hassas hareketi kolaylaştırmak için tasarlanmış doğrusal hareket sistemlerinin ayrılmaz bileşenleridir. Bu taşıyıcılar çeşitli türlerde sunulur ve özel uygulamalarınıza ve çalışma koşullarınıza uygun bir ürünümüz olduğundan eminiz.

Bu taşıyıcılar kontrollü ve öngörülebilir doğrusal hareket gerektiren uygulamalarda çok önemli bir rol oynarlar. Üretim ve otomasyondan robotik ve konveyör sistemlerine kadar, bu bileşenler çeşitli makinelerin verimliliğine ve hassasiyetine katkıda bulunur. Belirli bir doğrusal taşıyıcı türünün seçimi yük kapasitesi, hassasiyet gereksinimleri, çevre koşulları ve alan kısıtlamaları gibi faktörlere bağlıdır.

Montaja Göre Türler:
Raya Monteli Taşıyıcılar: Doğrusal raylar üzerine monte edilen bu taşıyıcılar, kılavuzlu doğrusal hareket gerektiren uygulamalarda kararlılık ve destek sunar. Genellikle makinelerde, otomasyon sistemlerinde ve CNC ekipmanlarında bulunur.
Şafta Monteli Taşıyıcılar: Yuvarlak şaftlara takılan bu taşıyıcılar çok yönlüdür ve esneklikle birlikte doğrusal yönlendirmenin gerekli olduğu senaryolarda uygulama alanı bulur. Robotik ve konveyör sistemleri gibi sektörlerde çoğu zaman şaft montajlı doğrusal taşıyıcılar kullanılır.

Flanşlı Varyasyonlar
Flanşlı Taşıyıcılar: Bir montaj flanşına sahip olan bu taşıyıcılar, daha fazla kararlılık ve hareketli ekipman parçasına yukarıdan veya aşağıdan monte edilebilme yeteneği sağlar. Yük taşıma kapasitesi. Endüstriyel makineler ve üretim ekipmanları gibi ağır hizmet uygulamaları için idealdir.

Flanşsız Taşıyıcılar: Flanşsız olarak tasarlanan bu taşıyıcılar, kompakt otomatik sistemler ve elektronikler gibi alan kısıtlamalarının göz önünde bulundurulması gereken durumlarda daha kompakt bir çözüm sunar. Sadece yukarıdan monte edilebilir.

Bilyeli Tutma Mekanizması: Bilyeli Tutma Mekanizması:Tutuculu Bilyeli Rulmanlı Taşıyıcılar: Bu taşıyıcılar, taşıyıcı bir ray veya şaft üzerine monte edilmediğinde bile yatak bilyelerinin güvenli bir şekilde yerinde tutulmasını sağlar. Bu özellik, montaj ve bakım sırasında kullanımı kolaylaştırır.Örnekler:

  • Doğrusal Bilyeli Burçlu Taşıyıcılar – Açık ve Kapalı
  • Çerçeveli taşıyıcılar

Bilyeli Zincirli Taşıyıcılar: Genişletilmiş temas alanına sahip bir bilyeli zincir içeren bu taşıyıcılar kullanım sırasında yüzey alanı basıncını en aza indirir. Bu tasarım, daha düzgün hareket ve verimli yağlama dağılımını destekleyerek hassas uygulamalar için uygun hale getirir.Bilyeli Zincirli Taşıyıcılar: Genişletilmiş temas alanına sahip bir bilyeli zincir içeren bu taşıyıcılar kullanım sırasında yüzey alanı basıncını en aza indirir. Bu tasarım, daha düzgün hareket ve verimli yağlama dağılımını destekleyerek hassas uygulamalar için uygun hale getirir.Örnekler:

  • Flanşlı Doğrusal Taşıyıcılar
  • Flanşsız Alçak ve Standart Taşıyıcılar

Bilyesiz Taşıyıcılar:
Bazı taşıyıcılar geleneksel bilyeli rulmanların kullanılmasından vazgeçerek, özel ihtiyaçları karşılayacak benzersiz bir tasarım sunar. Bunlar, düşük sürtünme veya belirli çevresel koşullar gibi faktörlerin kritik olduğu özel uygulamalarda kullanım alanı bulabilir. Örnekler:

  • Minyatür Doğrusal Taşıyıcılar
  • Flanşlı ve Flanşsız Alüminyum Doğrusal Taşıyıcılar
Liste Kılavuz

Doğrusal Taşıyıcılar - Kapalı

Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Taşıyıcı, uygulamanın hareketli parçasına monte edilirken bu gövde kolay bir çözüm sunar.

Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.

20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Ağırlığı taşır, yükü alır ve harekete imkan verir.
Seri Kodu: SRL1751, SRL1750

Flanşlı Alüminyum Taşıyıcılar

Flanşlı Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle kullanışlı olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.

Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya taşıyıcının üzerinden veya altından bağlanma imkanı verir.

Çelik malzemeden daha hafif ve korozyona daha dirençli olduğundan zorlu koşullarda ve ağırlığın önemli olduğu uygulamalarda iyi performans gösterir. Makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.

  • Doğrusal hareketi yönlendirip desteklediği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle kullanışlıdır.
  • Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya bağlanma imkanı verir.
  • Hafif ve korozyona dirençli olduğundan zorlu koşullarda iyi performans gösterir.
Malzeme: Aluminium;Stainless Steel Seri Kodu: SRL1018F

Flanşlı Doğrusal Taşıyıcılar

Flanşlı Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Flanşlı alüminyum gövdede bulunan çelik doğrusal burç, monte edilecek geniş bir yüzey alanı sağlar.

Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.

Açık rulman taşıyıcılar sadece şaft destek kızaklarıyla kullanılır. 20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Flanşlı alüminyum gövdede bulunan çelik doğrusal burç, monte edilecek geniş bir yüzey alanı sağlar.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Ağırlığı taşır, yükü alır ve harekete imkan verir.
Seri Kodu: SRL1756, SRL1755

Flanşlı Taşıyıcılar - Standart

Flanşlı Standart Taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal uygulamalarda kullanılan bir çeşit doğrusal rulmandır. Doğruluk, denge ve güvenilirlik sağlar. Çelik kızakları, dayanıklı ve aşınma direnci sunan bir ürün ömrü için tamamen sertleştirilmiştir.

Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya taşıyıcının üzerinden veya altından bağlanma imkanı verir.

Taşıyıcılar kızaklardan ayrı olarak temin edilir ve geçici bloklara monte edilir. Taşıyıcıyı kızağa koymak için, geçici bloku kızağın ucuna hizalayıp üzerine kaydırın. Ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Çelik kızaklar, dayanıklı ve aşınma direnci sunan bir ürün ömrü için tamamen sertleştirilmiştir.
  • Doğruluk, denge ve güvenilirlik sağlar.
  • Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya bağlanma imkanı verir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016F

Flanşsız Alüminyum Taşıyıcılar

Flanşsız Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için çok etkili olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.

Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar ancak uygulamanın hareketli bileşeni sadece taşıyıcının üst kısmına monte edilebilir.

Çelikten daha hafif ve korozyona daha dayanıklı yapısı sayesinde makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.

  • Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar.
  • Çelikten daha hafif ve korozyona daha dayanıklıdır.
  • Doğrusal hareketi yönlendirip desteklediği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için etkilidir.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1018U

Flanşsız Paslanmaz Taşıyıcılar

Flanşsız Paslanmaz Taşıyıcılar, doğrusal hareketin yönlendirip desteklendiği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle etkili olan bir tür doğrusal rulmandır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.

Flanşsız tasarım, düşük sürtünme özelliği sayesinde doğrusal kılavuzla daha geniş yüzey temas alanı sağlayarak hareket halinde daha yüksek denge ve hassaslık sunar. Flanş bulunmadığı için alan ve konum açısından da daha fazla esneklik sağlanır. Taşıyıcılardaki bilye tutucular çok daha fazla paralellik ve montaj tabanı yüksekliği mesafesi sunduğundan yanlış hizalamayı tolere eder ve taşıyıcıların hiç bilye kaybetmeden kızaktan çıkarılmasını sağlar.

Korozyona son derece dirençli yapısı sayesinde nemli, kimyasallar içeren veya aşırı sıcaklıklara sahip alanlarda kullanım için idealdir. -20C ile +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.

  • Flanşsız tasarımı sayesinde basit ve kompakt kurulum sağlar mevcut sistemlere entegre olur.
  • Ağırlığı taşır, yükü alır ve harekete imkan verir.
  • -20C ila +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1753

Flanşsız Taşıyıcılar - Düşük

Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.

Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.

Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Hassas, dengeli ve güvenlidir.
  • Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar.
  • Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016UL

Flanşsız Taşıyıcılar - Standart

Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.

Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.

Taşıyıcılar geçici bloklarda temin edilir ve kızağın ucuna hizalayıp üzerine kaydırarak monte edilir. Bir hasar oluşmasını önlemek için, taşıyıcıyı geçici bloktan kızağa kaydırın. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Hassas, dengeli ve güvenlidir.
  • Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir.
  • Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016U

Mini Kızak Taşıyıcılar

Mini kızak taşıyıcılar, küçük ölçekli uygulamalarda doğrusal hareket oluşturmak için kompakt ve çok yönlü bir çözümdür. Küçük boyutlarıyla dar alanlarda doğru konumlandırma ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Paslanmaz çelikten mamul olduğu için korozyon direnci gerektiren uygulamalar için de idealdir.

Kızağın 45 temaslı gotik kemer tasarımı sayesinde tüm yönlere aynı yük kabiliyeti garanti edilir. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar. Büyük yükleri kaldırabilir, korozyona dayanıklıdır, aşınma ve yıpranmaya dirençlidir.

Taşıyıcılar plastik geçici kızakla temin edilir. Geçici kızak, gerçek kızağın ucuna yerleştirilip bir kızaktan diğerine kaydırarak monte edilir. -40C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Tıbbi cihazlar, ilaçlar, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanlar gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

  • Pürüzsüz hareket eder, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar.
  • Kızağın 45 temaslı gotik kemer tasarımı sayesinde tüm yönlere aynı yük kabiliyeti garanti edilir.
  • -40C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012C, SRL1010

Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcılar

Açık Doğrusal Bilyeli Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Sadece sertleştirilmiş çelik şaftlarla kullanılır ve bilyeli yataklar, taşıyıcının kızak boyunca sorunsuzca kaymasını sağlar. Ağır yüklerde ve uzun stroklu uygulamalarda özellikle kullanışlıdır.

Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.

Flanşsız tasarımı sayesinde basit ve kompakt kurulum sağlar mevcut sistemlere entegre olur. 20C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Ağır yüklerde ve uzun stroklu uygulamalarda özellikle kullanışlıdır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Ağırlığı taşır, yükü alır ve harekete imkan verir.
Seri Kodu: SRL1752

Quadro Taşıyıcılar

Quadro Taşıyıcılar kapalıdır ve kendinden hizalanan doğrusal bilyeli yatak, iki adet entegre conta ve bir yağlama deliği içerir. Ağır yük uygulamalarında hem doğru hem de etkili doğrusal hareket sağlar.

İç kısmında, dengeyi ve yük taşıma kapasitesini artıran dört adet doğrusal bilyeli burç bulunur. Yükü taşıyıcıda eşit şekilde dağıtarak asgari sapma ve azami sertlik sağlar. Böylece titreşim riskini azaltır ve yüksek hızlı uygulamalarda bile güvenilir performans sunar.

20C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır ancak bilye tutucular, uç plakaları ve contalar değiştirildiğinde +120C sıcaklığa dayanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Ağır yük uygulamalarında hem doğru hem de etkili doğrusal hareket kazanın.
  • İç kısmında, dengeyi ve yük taşıma kapasitesini artıran dört adet doğrusal bilyeli burç bulunur.
  • -20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1759, SRL1758