HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Dogrusal Burçlar

 (8 Ürün grupları)

Genellikle doğrusal yatak veya doğrusal hareket yatağı olarak adlandırılan doğrusal burçlarımız, çeşitli mühendislik ve endüstriyel uygulamalarda düzgün ve hassas doğrusal hareketi kolaylaştırmak için kullanılan mekanik bileşenlerdir. Ürün yelpazemizdeki doğrusal burçlar, doğrusal şaftlarımızla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Silindirik bir dış kabuk ve bilyeli yatak sıraları içeren bir iç taşıyıcıdan oluşurlar. Bu yataklar, doğrusal bir ray veya şaft boyunca düşük sürtünmeli hareket sağlayarak CNC makineleri, 3D yazıcılar ve otomatik üretim ekipmanları gibi makine ve sistemlerde doğru ve sürtünmesiz doğrusal hareket sağlar.

Liste Kılavuz

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca hassas konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Gövde boyunca inen ince oluk, dar alanda oturtulan bir yuvaya monte edildiğinde bilyeler ve şaft arasındaki iç ve dış yüzeyler arasındaki açıklığı kapatarak oynamayı önler.

Doğrusal şafta monte edildiğinde, bilyeli yataklar iç ve dış yüzeyler arasında dönerek pürüzsüz bir doğrusal hareket oluşturur.

-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Baskı makineleri ve kayıt ekipmanları gibi sık sık değiştirilmesi veya ince ayar yapılması gereken uygulamalar ve imalat süreçleri için idealdir.

  • Doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca hassas konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Baskı makineleri ve kayıt ekipmanları gibi sık sık değiştirilmesi veya ince ayar yapılması gereken uygulamalar ve imalat süreçleri için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1711, SRL1708

Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar

Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu bilyeler, burcun birlikte kaydığı silindirik bir çubuk olan doğrusal şaftlarla doğrudan temas halinde olup düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlar.

Genellikle şaft destek kızağıyla birlikte kullanılır. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.

  • Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
  • Genellikle şaft destek rayıyla birlikte kullanılır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1710, SRL1707

Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar

Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar, dar alan uygulamalarında pürüzsüz ve doğru doğrusal hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Kompakt tasarım, sorunlu olabilecek dar ortamlarda alanın verimli kullanılmasını mümkün kılar. Ayrıca, kullanılabilir alanı en yüksek seviyeye çıkararak dar alanlarda azami performans sağlar.

Bastırıp oturtularak kolayca takılır, düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltır ve ürün ömrünü uzatır, yüksek yük kapasitesi sunar. Yağlara dayanıklıdır, yuvası korozyona dirençlidir.

-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, CNC makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.

  • Kompakt tasarım, sorunlu olabilecek dar ortamlarda alanın verimli kullanılmasını mümkün kılar.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Otomasyon sistemleri, CNC makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.
  • Kullanılabilir alanı en yüksek seviyeye çıkararak dar alanlarda azami performans sağlar.
Malzeme: Iron Seri Kodu: SRL1715

Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar

Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Montaj flanşı, cıvata veya vida kullanarak burcun yüzeye kolayca monte edilmesini sağlar. Uzun Doğrusal Bilyeli Burçlarda uzunluğun artması, yük kapasitesini artırır ve aynı boyuttaki standart bilyeli burçlara göre daha fazla istikrar oluşturur.

Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken yüksek yük kapasitesiyle bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azaltır ve sistemin hizmet ömrünü uzatır.

-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, CNC makineleri, kurulum sistemleri ve imalat süreçleri için idealdir.

  • Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken yüksek yük kapasitesiyle gerilim konsantrasyonunu azaltır.
  • Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
  • Montaj flanşı, cıvata veya vida kullanarak burcun yüzeye kolayca monte edilmesini sağlar.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar

Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.

Bu ürün grubu üç türden oluşur.

  • Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar: Bunlar sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Aşınma, korozyon ve darbeye son derece dirençlidir. Sağlam tasarımı sayesinde burçlar, performans veya ömürden ödün vermeden büyük yüklere, yüksek hızlara ve aşırı çalışma şartlarına dayanabilir.
  • Paslanmaz Bilyeli Burçlar: Bu burçlar korozyona dayanıklı sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Ayarlanabilir, çift kompliman ve uzun biçimli yapılandırmalarda kullanılır. Korozyona olağanüstü dirençli bu burçlar dayanıklı ve sağlamdır.
  • Uzun Doğrusal Burçlar: Bunlar sertleştirilmiş şaftlarda kullanılır. Uzun hareket aralıklarında doğrusal hareket gerektiren uygulamalar için tasarlandığından maksimum performans ve güvenilirlik sağlar.

Pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturan tasarım, düşük sürtünme hareketiyle aşınma ve yıpranmayı en aza indirir. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.

  • Doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Süper Top Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar

Süper Top Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar, zorlu uygulamalarda kullanılır, yüksek hassaslıkta ve pürüzsüz hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu burç türü, geleneksel doğrusal burçlara göre üç kat daha yüksek yük kapasitesine ve 27 kat daha uzun ömre sahiptir. Kendinden kılavuzlu tasarımı sayesinde şaft ile bilyeler arasındaki sürtünmeyi en aza indirerek mesafe ömrünü uzatır ve şaft ile rulman arasında hafif hizalamalara izin verir.

Kapalı tasarımı, rulmanın dahili bileşenlerini toz, kir ve diğer kirleticilere karşı korur. Sadece sertleştirilmiş şaftlarla kullanılır.

-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.

  • Bu burç türü, geleneksel doğrusal burçlara göre üç kat daha yüksek yük kapasitesine ve 27 kat daha uzun ömre sahiptir.
  • Kendinden kılavuzlu tasarımı sayesinde şaft ile bilyeler arasındaki sürtünmeyi en aza indirerek mesafe ömrünü uzatır.
  • Kapalı tasarımı, rulmanın dahili bileşenlerini toz, kir ve diğer kirleticilere karşı korur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1741, SRL1740

Süper Top Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar

Süper Top Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar, zorlu uygulamalarda yüksek hassaslık ve pürüzsüz hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu burç türü, geleneksel doğrusal burçlara göre üç kat daha yüksek yük kapasitesine ve 27 kat daha uzun ömre sahip olup sadece sertleştirilmiş şaftlarla kullanılır. Açık bölümlü tasarımı, şaft destek kızaklarıyla birlikte kullanılmasını sağlar.

Kendinden kılavuzlu tasarımı sayesinde şaft ile bilyeler arasındaki sürtünmeyi en aza indirerek mesafe ömrünü uzatır ve şaft ile rulman arasında hafif hizalamalara izin verir.

-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.

  • Bu burç türü, geleneksel doğrusal burçlara göre üç kat daha yüksek yük kapasitesine ve 27 kat daha uzun ömre sahiptir.
  • Açık bölümlü tasarımı, şaft destek raylarıyla birlikte kullanılmasını sağlar.
  • Kendinden kılavuzlu tasarımı sayesinde şaft ile bilyeler arasındaki sürtünmeyi en aza indirerek mesafe ömrünü uzatır.
Malzeme: Nickel Plated Steel, Steel Seri Kodu: SRL1743, SRL1742

Uzun Merkezli Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar

Uzun Merkezli Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Merkezdeki flanşla kolayca monte edilir ve daha uzun olması sayesinde yük taşıma kapasitesini artırır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.

Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azalttığından ağır yüklere dayanabilir ve sistemin hizmet ömrünü uzatır. Ayrıca, rulmanın dahili bileşenlerini toza ve kire karşı koruyan contaları vardır.

-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.

  • Ayrıca, rulmanın dahili bileşenlerini toza ve kire karşı koruyan contaları vardır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.
  • Merkezdeki flanşla kolayca monte edilir ve daha uzun olması sayesinde yük taşıma kapasitesini artırır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SRL1730, SRL1733, SRL1732