Menü Arama

Erişim Donanımı Çözümlerinde Uzman Üretici

Erişim Donanımı Essentra'nın temel yeteneklerinden biri olmanın yanı sıra en hızlı büyüyen ürün yelpazelerimizden de biridir. Kilitler, Sürgüler, Menteşeler ve Kulplara yönelik ana üretim tesisimiz ISO9001, IATF16949, ISO45001, ISO 14001, ISO50001 ve ISO27001 sertifikalıdır ve müşterilerimize çok yüksek bir güvence seviyesi sunar. Standart ürünleri anında sevk ederek gereksinimlerinizi karşılayabilir veya tasarımınızı özel bir çözümle destekleyebiliriz.

Ürün yelpazemizde güvenlik gereksinimlerinizi karşılayan kilit sistemleri hem ağır hem de hafif kapılar için menteşeler, tamamlayıcı aksesuarlar, kulplar ve elektronik çözümler yer almaktadır.

elec locks 1

 

YENİ  -  Elektronik Kilitler ve Sürgü Çözümleri
Güvenilir ve anahtarsız bir çözüm sunmak için bir dizi akıllı elektronik kilit ve sürgü sunuyoruz
Daha fazla bilgi için hemen bir uzmanla iletişime geçin!  

Uzmanlarımıza sorun 

Elec locks 2

Neden Essentra’dan satın almalı?

   Aynı gün sevkiyata hazır 2000'den fazla parça

    Tasarım sürecinizi desteklemek için 2B ve 3B CAD mevcuttur

   Kapsamlı kalıplarımızdan modellenmiş 350.000’i aşkın parça

   Kurum içi Ar-Ge ekiplerimizden Özel Çözüm desteği

   Tavsiye sunmaya hazır uzman satış mühendisleri

Uzmanlığımız birçok sektörü kapsar

İç Mekan Dolapları

Dış Mekan Dolapları

Güç Jeneratörleri

Transformatörler

HVAC (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma)

BT Dolapları

Sanayi Makineleri

Çeşitli Uygulamalar

Tıbbi Cihazlar

Demiryolu Taşımacılığı

Ticari Araçlar

Karayolu Taşımacılığı

Daha fazla bilgi için: 

  • Ürünlerimiz
  • Desteklediğimiz sektörler
  • Teknik becerilerimiz
  • Kalite standartlarımız
  • Mesan üretim tesislerimiz

 

İnteraktif kataloğu görüntüleyin

Ana Erişim Donanımı üretim tesisimiz şu sertifikalara sahiptir:

ISO Certificates

Uzmanlarımıza sorun