Menü Arama

‌ IP65 ‌IP65 22.0 mm PA

IP50 Three position quarter-turn button made to fit a 22mm cut out. Indicator returns to initial position after operation.
Ürün kodu:

1339738

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.682,3693 TL
5 - 9 961,3539 TL
10 + 686,6813 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.682,37 TL

1 x 1.682,3693 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Devre Düzeni Tipi 2NO
Tip Single Spring Return
Kılıf Malzemesi Metal
GTIP Numarası 8536508090
Pozisyon 2-0-1
Standart ‌IP65

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin