Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 4.684,6347 TL |
10 - 19 | 4.216,1713 TL |
20 - 49 | 3.982,1034 TL |
50 + | 3.747,7078 TL |
d1 tol H6 | 50.0 |
---|---|
l1 | 110.0 |
d2 | M10x20 |
h1 | 91.0 |
h2 | 60.0 |
h3 ±005 | 113.0 |
h4 | 25.0 |
l2 ±02 | 80.0 |
w1 | 120.0 |
w2 ±02 | 94.0 |
w3 | 60.0 |
α | 50° |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Weight g | 3000.0 |
Dahil | Steel linear bearing installed |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.