Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu bilyeler, burcun birlikte kaydığı silindirik bir çubuk olan doğrusal şaftlarla doğrudan temas halinde olup düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlar.
Genellikle şaft destek kızağıyla birlikte kullanılır. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1710, SRL1707
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Stokta |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
21.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.5
|
27.2
|
|||
| 38 Stokta |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
12.5
|
|||
| 30 Stokta |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
|||
| 30 Stokta |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.5
|
|||
| 14 Stokta |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
|||
| 109 Stokta |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.3
|
|||
| 9 Stokta |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
|||
| 13 Stokta |
60.6
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
16.8
|
|||
| 41 Stokta |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin