Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Black

Standart Açık Burç, telleri, kabloları ve boruları keskin ve işlenmemiş kenarlardan korur. Pürüzsüz, yalıtımlı bir açıklık sağlar. Bölünmüş tasarım, hâlihazırda bir demet içeren deliklere montaja izin verir. Kolay itmeli tasarım, burcun yaygın pano kalınlıklarında yerine kilitlenmesini sağlar. Sert, esnek ve ısıyla dengelenmiş UL 94 V-2 standardına uygun malzemeden üretilmiştir.
Ürün kodu:

PGSA-2024A

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 6,3295 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.164,75 TL

500 x 6,3295 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Burç Tipi Open
Renk Black
Azami Kablo Demeti Çapı 19.5 mm
Tam Malzeme Heat Stabilized Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E320906
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin