Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 27.0 M4 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirmek için kullanılır. Korozyon ve aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü bir yüzeye sahiptir. Yük kapasitesini kaybetmeden -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264192

39 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 783,8146 TL
10 - 19 705,2923 TL
20 - 49 666,2072 TL
50 + 627,1221 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

783,81 TL

1 x 783,8146 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 5.0
l1 27.0
d2 M4
d3 11.11
d4 18.0
d5 9.0
d6 11.0
l2 10.0
Weight g 18.0
l3 10.0
l4 4.0
w1 8.0
w2 6.00
A/F 9.0
a1 13.0
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 3.91
Static load C0 max. kN 10.8
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin