Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 25.0 94.0 M24x2.0 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirmek için kullanılır. Korozyon ve aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü bir yüzeye sahiptir. Yük kapasitesini kaybetmeden -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264338

14 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 4.254,2896 TL
10 - 19 3.828,9311 TL
20 - 49 3.616,2518 TL
50 + 3.403,5725 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.254,29 TL

1 x 4.254,2896 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 25.0
l1 94.0
d2 M24x2.0
d3 42.85
d4 60.0
d5 33.5
d6 42.0
l2 42.0
Weight g 705.0
l3 30.0
l4 12.0
w1 31.0
w2 22.00
A/F 36.0
a1 15.0
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 45.35
Static load C0 max. kN 118.6
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin