Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 12.0 66.0 M12 Stainless Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirmek için kullanılır. Korozyon ve aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü bir yüzeye sahiptir. Yük kapasitesini kaybetmeden -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanır. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264949

16 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.129,2575 TL
10 - 19 1.916,2261 TL
20 - 49 1.809,8865 TL
50 + 1.703,5468 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.129,26 TL

1 x 2.129,2575 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 12.0
l1 66.0
d2 M12
d3 22.22
d4 32.0
d5 17.5
d6 22.0
l2 22.0
Weight g 109.0
l3 16.0
l4 6.5
w1 16.0
w2 12.0
A/F 19.0
a1 13.0
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 12.4
Static load C0 max. kN 24.5
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin