Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları - Dişi

Stokta

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları Dişi, Entegre Küresel Düz Yatakla iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni ve ucu birleştirir. Dişi dişli gövde ile entegre küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, hem radyal hem de eksenel yükleri destekler. Açılı yanlış hizalamayı tolere ettiğinden esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.

Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasiyle desteklenir. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Düz yataklı rot başları, minimum ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik bileşimin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek yaralanmayı önlemesidir.

Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar. Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.

  • Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır.
  • Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar.
  • Yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Series Code:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Satın Al
2.773,6334 TL - 3.466,9538 TL 102 Stokta
Right Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
3.624,7026 TL - 4.531,0544 TL 5 Stokta
Right Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
761,2791 TL - 951,7749 TL 1 Stokta
Left Hand
24.0
36.0
M8
8.0
15.87
16.0
982,4092 TL - 1.228,1875 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
833,1111 TL - 1.041,2129 TL 24 Stokta
Left Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
1.737,7023 TL - 2.172,2159 TL 21 Stokta
Left Hand
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
686,2779 TL - 857,7594 TL 26 Stokta
Left Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
591,5582 TL - 739,4478 TL 8 Stokta
Left Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
  • / 4
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 85.0 M16 Stainless Steel

20264970

Fiyat Aralığı
3.466,9538 TL - 2.773,6334 TL

Stok Seviyeleri
102 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 18.0 94.0 M18x1.5 Stainless Steel

20264994

Fiyat Aralığı
4.531,0544 TL - 3.624,7026 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 8.0 36.0 M8 Steel

20264055

Fiyat Aralığı
951,7749 TL - 761,2791 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 12.0 50.0 M12x1.25 Steel

20264093

Fiyat Aralığı
1.228,1875 TL - 982,4092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 43.0 M10 Steel

20264062

Fiyat Aralığı
1.041,2129 TL - 833,1111 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 64.0 M16 Steel

20264116

Fiyat Aralığı
2.172,2159 TL - 1.737,7023 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 6.0 30.0 M6 Steel

20264048

Fiyat Aralığı
857,7594 TL - 686,2779 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 27.0 M4 Steel

20264024

Fiyat Aralığı
739,4478 TL - 591,5582 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11