Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 14.0 60.0 M14 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirir. Diş açarak yerine kolayca takılır. Yük kapasitesini korur ve -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20263836

11 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.836,6474 TL
10 - 19 1.652,8418 TL
20 - 49 1.561,2912 TL
50 + 1.469,3884 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.836,65 TL

1 x 1.836,6474 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 14.0
l1 60.0
d2 M14
d3 25.40
l2 36.0
d4 36.0
a1 16.0
Weight g 127.0
a2 9.5
l3 20.0
w1 19.0
w2 13.50
Dyn. load C max. kN 15.4
Static load C0 max. kN 41.3
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin