Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 18.0 72.0 M18 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirir. Diş açarak yerine kolayca takılır. Yük kapasitesini korur ve -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20263850

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.772,5771 TL
10 - 19 2.495,4602 TL
20 - 49 2.356,7257 TL
50 + 2.217,9912 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.772,58 TL

1 x 2.772,5771 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 18.0
l1 72.0
d2 M18
d3 31.75
l2 44.0
d4 46.0
a1 15.0
Weight g 250.0
a2 9.5
l3 25.0
w1 23.0
w2 16.50
Dyn. load C max. kN 26.325
Static load C0 max. kN 69.700
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin