Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 66.0 M16 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirir. Diş açarak yerine kolayca takılır. Yük kapasitesini korur ve -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20263966

40 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.172,2159 TL
10 - 19 1.954,9591 TL
20 - 49 1.846,5067 TL
50 + 1.737,7023 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.172,22 TL

1 x 2.172,2159 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 16.0
l1 66.0
d2 M16
d3 28.57
l2 40.0
d4 42.0
a1 15.5
Weight g 202.0
a2 8.5
l3 22.0
w1 21.0
w2 15.00
Dyn. load C max. kN 22.4
Static load C0 max. kN 56.6
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin