Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 17.0 69.0 M16 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirir. Diş açarak yerine kolayca takılır. Yük kapasitesini korur ve -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264413

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.961,6493 TL
10 - 19 1.765,5196 TL
20 - 49 1.667,2787 TL
50 + 1.569,3899 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.961,65 TL

1 x 1.961,6493 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 17.0
l1 69.0
d2 M16
d3 25.0
l2 40.0
d4 44.0
a1 10.0
Weight g 163.0
a2 5.5
l3 23.0
w1 14.0
w2 10.0
Dyn. load C max. kN 19.2
Static load C0 max. kN 54.1
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin