Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 40.0 145.0 M42 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirir. Diş açarak yerine kolayca takılır. Yük kapasitesini korur ve -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264468

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 15.009,0297 TL
10 - 19 13.508,3028 TL
20 - 49 12.757,5872 TL
50 + 12.007,2238 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

15.009,03 TL

1 x 15.009,0297 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 40.0
l1 145.0
d2 M42
d3 53.0
l2 94.0
d4 92.0
a1 7.0
Weight g 1890.0
a2 3.5
l3 42.0
w1 28.0
w2 22.0
Dyn. load C max. kN 86.0
Static load C0 max. kN 222.6
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin