Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 8.0 42.0 M8 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirir. Diş açarak yerine kolayca takılır. Yük kapasitesini korur ve -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264550

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 807,4065 TL
10 - 19 726,7715 TL
20 - 49 686,2779 TL
50 + 645,7844 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

807,41 TL

1 x 807,4065 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 8.0
l1 42.0
d2 M8
d3 13.0
l2 25.0
d4 23.0
a1 15.0
Weight g 24.0
a2 8.0
l3 12.0
w1 8.0
w2 5.0
Dyn. load C max. kN 4.2
Static load C0 max. kN 11.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin