Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 48.0 M10 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirir. Diş açarak yerine kolayca takılır. Yük kapasitesini korur ve -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264567

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 975,0147 TL
10 - 19 877,478 TL
20 - 49 828,8857 TL
50 + 779,9413 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

975,01 TL

1 x 975,0147 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 10.0
l1 48.0
d2 M10
d3 16.0
l2 29.0
d4 28.0
a1 12.0
Weight g 41.0
a2 6.0
l3 15.0
w1 9.0
w2 6.0
Dyn. load C max. kN 6.4
Static load C0 max. kN 16.8
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin