Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 110.0 M30 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirir. Diş açarak yerine kolayca takılır. Yük kapasitesini korur ve -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264628

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 4.667,6762 TL
10 - 19 4.200,7677 TL
20 - 49 3.967,6656 TL
50 + 3.734,2113 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.667,68 TL

1 x 4.667,6762 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30
d3 40.7
l2 66.0
d4 70.0
a1 6.0
Weight g 785.0
a2 3.0
l3 35.0
w1 22.0
w2 18.0
Dyn. load C max. kN 54.0
Static load C0 max. kN 141.8
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin