Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 50.0 185.0 M45 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirir. Diş açarak yerine kolayca takılır. Yük kapasitesini korur ve -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264697

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 20.965,1057 TL
10 - 19 18.868,5951 TL
20 - 49 17.820,3398 TL
50 + 16.772,0845 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

20.965,11 TL

1 x 20.965,1057 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 50.0
l1 185.0
d2 M45
d3 66.0
l2 110.0
d4 112.0
a1 6.5
Weight g 3225.0
a2 3.0
l3 60.0
w1 35.0
w2 28.0
Dyn. load C max. kN 132.0
Static load C0 max. kN 339.2
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin