Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 60.0 225.0 M60 Steel

Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirir. Diş açarak yerine kolayca takılır. Yük kapasitesini korur ve -30°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20264703

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 37.550,9198 TL
10 - 19 33.795,9335 TL
20 - 49 31.918,4403 TL
50 + 30.040,595 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

37.550,92 TL

1 x 37.550,9198 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 60.0
l1 225.0
d2 M60
d3 80.0
l2 140.0
d4 135.0
a1 6.5
Weight g 6400.0
a2 3.5
l3 70.0
w1 44.0
w2 36.0
Dyn. load C max. kN 208.0
Static load C0 max. kN 532.1
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin