1475948
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 21,4953 TL |
Taban Stili | Butterfly Clip |
---|---|
Renk | Clear |
Konektör Tipi Dahil | Dahil Değil |
Tam Malzeme | Polistiren; Poliasetal |
Kafa Stili | Clip |
Çubuk Dahil | Dahil Değil |
Raf Ucu Klips Biçimi | Butterfly Clip |
Taban Uzunluğu | 25.0 mm |
Taban Uzunluğu | 0.984 in |
Konektör Uzunluğu | 100.0 mm |
Konektör Uzunluğu | 3.937 in |
Kafa Uzunluğu | 25.0 mm |
Kafa Uzunluğu | 0.984 in |
Kafa Genişliği | 23.0 mm |
Kafa Genişliği | 0.906 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.