Menü Arama

Pop Klipsler 25.0 mm 23.0 mm PS;POM Clear

Önceden Birleştirilmiş Pop Klips; satış noktası teşhirleri, ilanlar, diğer perakende uygulamaları ve mobilyalarda kullanılır. Kolay ve hızlı takılıp çıkarılır. Uygulamaya klipsle geçer ve çubuk bağlantısı içerir. PS;POM malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

1475949

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
8 - 39 51,0703 TL
40 - 79 29,183 TL
80 + 20,845 TL
Standart paket: 80

Şunun katları halinde sipariş ver: 8

Toplam fiyat:

408,56 TL

8 x 51,0703 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Stili Butterfly Clip
Renk Clear
Konektör Tipi Dahil Dahil Değil
Tam Malzeme Polistiren; Poliasetal
Kafa Stili Clip
Çubuk Dahil Dahil
Raf Ucu Klips Biçimi Butterfly Clip
Taban Uzunluğu 25.0 mm
Konektör Uzunluğu 60.0 mm
Kafa Uzunluğu 25.0 mm
Kafa Genişliği 23.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin