Menü Arama

Pop Klipsler 25.0 mm 23.0 mm PS;POM Clear

Önceden Birleştirilmiş Pop Klips; satış noktası teşhirleri, ilanlar, diğer perakende uygulamaları ve mobilyalarda kullanılır. Kolay ve hızlı takılıp çıkarılır. Uygulamaya klipsle geçer ve çubuk bağlantısı içerir. PS;POM malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

1475950

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
24 - 119 55,9896 TL
120 - 239 31,9941 TL
240 + 22,8529 TL
Standart paket: 240

Şunun katları halinde sipariş ver: 24

Toplam fiyat:

1.343,75 TL

24 x 55,9896 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Stili Butterfly Clip
Renk Clear
Konektör Tipi Dahil Dahil Değil
Tam Malzeme Polistiren; Poliasetal
Kafa Stili Clip
Çubuk Dahil Dahil
Raf Ucu Klips Biçimi Butterfly Clip
Taban Çapı 60.0 mm
Taban Uzunluğu 25.0 mm
Konektör Uzunluğu 60.0 mm
Kafa Uzunluğu 25.0 mm
Kafa Genişliği 23.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin