Menü Arama

Pop Klipsler 40.0 mm 80.0 mm PS;POM Clear

Önceden Birleştirilmiş Pop Klips; satış noktası teşhirleri, ilanlar, diğer perakende uygulamaları ve mobilyalarda kullanılır. Kolay ve hızlı takılıp çıkarılır. Uygulamaya klipsle geçer ve çubuk bağlantısı içerir. PS;POM malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

497026

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
8 - 39 345,6958 TL
40 - 79 197,5404 TL
80 + 141,1003 TL
Standart paket: 80

Şunun katları halinde sipariş ver: 8

Toplam fiyat:

2.765,57 TL

8 x 345,6958 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Stili Large Clip
Renk Clear
Konektör Tipi Dahil Dahil
Tam Malzeme Polistiren; Poliasetal
Kafa Stili Clip
Çubuk Dahil Dahil
Raf Ucu Klips Biçimi Büyük Klips
Taban Uzunluğu 58.0 mm
Kafa Uzunluğu 40.0 mm
Kafa Genişliği 80.0 mm
Klipsler Arası Uzunluk 50.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin