Menü Arama

Pop Klipsler 40.0 mm 80.0 mm PS;POM Clear

Önceden Birleştirilmiş Pop Klips; satış noktası teşhirleri, ilanlar, diğer perakende uygulamaları ve mobilyalarda kullanılır. Kolay ve hızlı takılıp çıkarılır. Uygulamaya klipsle geçer ve çubuk bağlantısı içerir. PS;POM malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

497027

2160 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
600 + 79,4872 TL
Standart paket: 600

Şunun katları halinde sipariş ver: 600

Toplam fiyat:

47.692,32 TL

600 x 79,4872 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Stili Large Clip
Renk Clear
Konektör Tipi Dahil Dahil
Tam Malzeme Polistiren; Poliasetal
Kafa Stili Clip
Çubuk Dahil Dahil
Raf Ucu Klips Biçimi Büyük Klips
Taban Uzunluğu 58.0 mm
Kafa Uzunluğu 40.0 mm
Kafa Genişliği 80.0 mm
Klipsler Arası Uzunluk 100.0 mm
Price per piece incl VAT 2.4 GBP

Ürün 497027 bu diğer ürünün yerini alır:

Pop Klipsler Klips 58.0 mm 26.0 mm Acrylic Clear
Ürün kodu: 492739

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin