Menü Arama

Pop Klipsler 27.0 mm 27.0 mm PS;POM Clear

Önceden Birleştirilmiş Alım Noktası Klipsi; satış noktası teşhirleri, ilanlar, diğer perakende uygulamaları ve mobilyalarda kullanılır. Kolay ve hızlı takılıp çıkarılır. Uygulamaya klipsle geçer. PS;POM malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

497056

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
18 - 89 108,1909 TL
90 - 179 61,8234 TL
180 + 44,1595 TL
Standart paket: 180

Şunun katları halinde sipariş ver: 18

Toplam fiyat:

1.947,44 TL

18 x 108,1909 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Stili Small Clip
Renk Clear
Konektör Tipi Dahil Dahil
Tam Malzeme Polistiren; Poliasetal
Kafa Stili Card Holder
Çubuk Dahil Dahil
Raf Ucu Klips Biçimi Small Clip
Taban Uzunluğu 38.5 mm
Kafa Uzunluğu 27.0 mm
Kafa Genişliği 27.0 mm
Klipsler Arası Uzunluk 50.0 mm

Ürün 497056 bu diğer ürünün yerini alır:

Pop Klipsler 50.0 mm Klips Acrylic Clear
Ürün kodu: 492737

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin