Menü Arama

Pop Klipsler 38.5 mm 22.0 mm ABS;PS Clear

Yuvarlak tabanlı Pop Klips; satış noktası teşhirleri, ilanlar, diğer perakende uygulamaları ve mobilyalarda kullanılır. Kolay ve hızlı takılıp çıkarılır. Uygulamaya klipsle geçer ve çubuk bağlantısı içerir. ABS;PS malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

497074

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
28 - 139 120,8132 TL
140 - 279 69,0361 TL
280 + 49,3116 TL
Standart paket: 280

Şunun katları halinde sipariş ver: 28

Toplam fiyat:

3.382,77 TL

28 x 120,8132 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Stili Round
Renk Clear
Konektör Tipi Dahil Dahil
Tam Malzeme Akrilonitril Bütadiyen Stiren; Polistiren
Kafa Stili Clip
Çubuk Dahil Dahil Değil
Raf Ucu Klips Biçimi Round Base
Taban Çapı 40.0 mm
Kafa Uzunluğu 38.5 mm
Kafa Genişliği 22.0 mm
Price per piece incl VAT 3.2315 GBP

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin