Menü Arama

Pop Klipsler 38.5 mm 22.0 mm ABS;PS Clear

Yuvarlak tabanlı Pop Klips; satış noktası teşhirleri, ilanlar, diğer perakende uygulamaları ve mobilyalarda kullanılır. Kolay ve hızlı takılıp çıkarılır. Uygulamaya klipsle geçer ve çubuk bağlantısı içerir. ABS;PS malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

497075

1472 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 139,3601 TL
100 - 199 79,6343 TL
200 + 56,8816 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

2.787,20 TL

20 x 139,3601 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Stili Round
Renk Clear
Konektör Tipi Dahil Dahil
Tam Malzeme Akrilonitril Bütadiyen Stiren; Polistiren
Kafa Stili Clip
Çubuk Dahil Dahil
Raf Ucu Klips Biçimi Round Base
Taban Çapı 40.0 mm
Kafa Uzunluğu 38.5 mm
Kafa Genişliği 22.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin