Menü Arama

Pop Klipsler 38.5 mm 22.0 mm ABS;PS Clear

Yapışkan tabanlı Pop Klips; satış noktası teşhirleri, ilanlar, diğer uygulamalarda kullanılır. Uygulamaya klipsle geçer ve çubuk bağlantısı içermez. Çeşitli baş stillerinde sunulur (ayrı sipariş verilir). ABS;PS malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

497077

560 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
28 - 139 70,324 TL
140 - 279 40,1851 TL
280 + 28,7036 TL
Standart paket: 280

Şunun katları halinde sipariş ver: 28

Toplam fiyat:

1.969,07 TL

28 x 70,324 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Stili Round;Adhesive
Renk Clear
Konektör Tipi Dahil Dahil Değil
Tam Malzeme Akrilonitril Bütadiyen Stiren; Polistiren
Kafa Stili Clip
Çubuk Dahil Dahil Değil
Raf Ucu Klips Biçimi Round;Adhesive
Taban Çapı 28.0 mm
Kafa Uzunluğu 38.5 mm
Kafa Genişliği 22.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin