Menü Arama

Pop Klipsler Mıknatıslı ABS;PS Clear

Mıknatıs tabanlı Pop Klips; satış noktası teşhirleri, ilanlar, diğer perakende uygulamaları ve mobilyalarda kullanılır. Kolay ve hızlı takılıp çıkarılır. Bir uçta parmakla bastırmalı kelepçe klipsi, diğer uçta yaylı klips içerir. ABS;PS malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

497091

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
8 - 39 355,7421 TL
40 - 79 203,2811 TL
80 + 145,2009 TL
Standart paket: 80

Şunun katları halinde sipariş ver: 8

Toplam fiyat:

2.845,94 TL

8 x 355,7421 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Stili Magnetic
Renk Clear
Konektör Tipi Dahil Dahil
Tam Malzeme Akrilonitril Bütadiyen Stiren; Polistiren
Kafa Stili Clip
Çubuk Dahil Dahil
Raf Ucu Klips Biçimi Mıknatıslı Taban
Taban Çapı 20.0 mm
Kafa Uzunluğu 40.0 mm
Kafa Genişliği 80.0 mm
Klipsler Arası Uzunluk 100.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin