Menü Arama

Altıgen Somun TR24 x 10 36.0 Steel

Altıgen çelik somun, güvenli tutuş sağlamak ve titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önlemek için tasarlanmıştır. Düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme ve kilitleme fonksiyonları için kullanılır. Sağ el dişlidir. Yüksek güç ve sağlamlık gereken uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20148409

11 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR24 x 10
No. of starts 2.0
d1 tol 7H 24.0
Lead 10.0
Diş Yönü Sağ El
Temas Yüzeyi 845.0
A/F tol. h11 36.0
Weight kg 0.219
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin