Menü Arama

Altıgen Somun TR44 x 7 66.0 Steel

Altıgen çelik somun, güvenli tutuş sağlamak ve titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önlemek için tasarlanmıştır. Düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme ve kilitleme fonksiyonları için kullanılır. Sağ el dişlidir. Yüksek güç ve sağlamlık gereken uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20148584

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR44 x 7
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 44.0
Lead 7.0
Diş Yönü Sağ El
Temas Yüzeyi 2940.0
A/F tol. h11 65.0
Weight kg 1.538
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin