Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı 15.0 4.4 3600.0 Alüminyum

15 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, doğrusal yöndeki ağır yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Daha düşük çekme direncine sahiptir. Alüminyumdan mamul olduğu için hafif ve dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20169893

17 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 12.219,1284 TL
5 - 9 11.608,2741 TL
10 - 19 10.997,3493 TL
20 - 49 10.386,4246 TL
50 + 9.164,223 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

12.219,13 TL

1 x 12.219,1284 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 15.0
l1 3600.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin