Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı 20.0 6.0 2640.0 Alüminyum

20 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, doğrusal yöndeki ağır yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Daha düşük çekme direncine sahiptir. Alüminyumdan mamul olduğu için hafif ve dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20170387

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 11.430,6305 TL
5 - 9 10.858,967 TL
10 - 19 10.287,4794 TL
20 - 49 9.715,9919 TL
50 + 8.573,0169 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

11.430,63 TL

1 x 11.430,6305 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 20.0
l1 2640.0
w1 20.0
h1 19.3
d1 6.0
d2 9.4
h2 7.7
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin