Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı 25.0 7.0 4000.0 Alüminyum

25 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, doğrusal yöndeki ağır yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Daha düşük çekme direncine sahiptir. Alüminyumdan mamul olduğu için hafif ve dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20171254

14 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 18.888,701 TL
5 - 9 17.944,2854 TL
10 - 19 16.999,9049 TL
20 - 49 16.055,5244 TL
50 + 14.166,4113 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

18.888,70 TL

1 x 18.888,701 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 25.0
l1 4000.0
w1 25.0
h1 21.8
d1 7.0
d2 11.0
h2 28.0
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin