Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı 15.0 2760.0 Alüminyum

15 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, doğrusal yöndeki ağır yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Daha düşük çekme direncine sahiptir. Alüminyumdan mamul olduğu için hafif ve dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20171681

7 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 11.194,0072 TL
5 - 9 10.634,3157 TL
10 - 19 10.074,4481 TL
20 - 49 9.514,9326 TL
50 + 8.395,5494 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

11.194,01 TL

1 x 11.194,0072 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Arkadan Tespit
Rail size 15.0
l1 2760.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin