Menü Arama

Şaft 12.0 250.0 +0,-9 Alüminyum

12Ø Alüminyum Şaftlar çok yönlüdür ve manyetik olmayan hafif bileşenlerdir. Kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanılır. Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan ağır yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bu şaft, -130°C ile +200°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20334314

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 750,066 TL
5 - 9 712,366 TL
10 + 676,633 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

750,07 TL

1 x 750,066 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 12.0
l1 250.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Malzeme Alüminyum
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin