Menü Arama

Şaft 16.0 1450.0 +0,-9 Alüminyum

16Ø Alüminyum Şaftlar çok yönlüdür ve manyetik olmayan hafif bileşenlerdir. Kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanılır. Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan ağır yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bu şaft, -130°C ile +200°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20334925

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 4.291,2434 TL
5 - 9 4.076,8452 TL
10 + 3.872,9373 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.291,24 TL

1 x 4.291,2434 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 16.0
l1 1450.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Malzeme Alüminyum
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin