Menü Arama

Şaft 25.0 1750.0 +0,-9 Alüminyum

25Ø Alüminyum Şaftlar çok yönlüdür ve manyetik olmayan hafif bileşenlerdir. Kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanılır. Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan ağır yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bu şaft, -130°C ile +200°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20335748

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 7.994,6947 TL
5 - 9 7.595,0747 TL
10 + 7.215,1243 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7.994,69 TL

1 x 7.994,6947 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 25.0
l1 1750.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Malzeme Alüminyum
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin