Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

Kilitli devre kartı desteği, anahtar deliğine geçmek için tasarlanmıştır. Böylece, güvenli bir şekilde bağlanırken gerektiğinde de kolayca çıkarılır. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

KSLSP1-3-01

11000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,6975 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.697,50 TL

1000 x 6,6975 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Çift Tırnak Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Anahtar Deliği Rakoru
Özel Nitelikler Keyslot Mount
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 2.4 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 4.8 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL
Standart RMS

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin